Rad 100 mm
Novatech
Bestellnummer:
199830212
EAN:
4031582383867
Artikelnummer:
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 40 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 15 mm besitzt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 240 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik eignet.