Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 40 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 15 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 240 kg bei 6 km/h beziehungsweise 300 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen und Belastungsszenarien eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
S4-Materialnummer
199830926
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)