Rad 100 mm
Elastech
Bestellnummer:
199043125
EAN:
4031582319675
Artikelnummer:
IEP 100x40 HL49 asm.
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Nabe weist eine Länge von 49 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Elastikreifen in schwarz, vulkanisiert, der auf einem Aluminium-Körper montiert ist und durch ein Präzisionskugellager gelagert wird. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg erreicht. Diese Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige und langlebige Anwendung in verschiedenen Transport- und Lagersystemen.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften