Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Nabe von 14 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 20 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit sowie Bodenschonung. Das Rad verfügt über eine Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager mit Dichtung (RS/2RS) für reibungsarmen Lauf. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 360 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 140 kg bei 6 km/h oder 180 kg bei 4 km/h, was es für verschiedene Transportanwendungen und Geschwindigkeitsanforderungen geeignet macht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
ETY 100x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318845
S4 Materialnummer
199830221
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
180 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
140 kg
Statische Tragfähigkeit
360 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,4 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
14 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Lager
Präzisionskugellager (RS/2RS)
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Besondere Merkmale