Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 25 mm aufweist. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen, der mit einem Präzisionskugellager ausgestattet ist, sowie eine Nabe mit einer Länge von 12 mm und einer Bohrung mit einem Durchmesser von 25 mm für die Achsenmontage. Die statische Tragfähigkeit beträgt 420 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 170 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 210 kg. Diese Kombination aus robusten Materialien und präziser Lagerung macht das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 100x25-Ø25
EAN
4031582331288
S4-Materialnummer
199839111
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
210 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
170 kg
Statische Tragfähigkeit
420 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,48 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
12 mm
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)