Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Schwerlastrollen für industrielle Anwendungen:

Die passende Lösung für jede Last
Image_Heavy_Duty_2

Ob Transportwagen in der Logistik oder im Maschinenbau, fahrerlosen Transportfahrzeugen oder mobilen Montagevorrichtung: Mit Kappa, Kappa twin, Omikron und Omikron twin bietet TENTE eine durchgängige Schwerlastrollen-Familie im Baukastenprinzip für unterschiedliche Lastbereiche, Bauhöhen und Bewegungsanforderungen. So finden Sie für Ihre Anwendung eine Lösung, die sich an Ihre reale Anforderung anpasst.

Buchen Sie eine 15-minütige Anwendungsberatung

— TENTE Experts Adrian Postavaru & Marius Janotta

— TENTE Experts Adrian Postavaru & Marius Janotta

In unserer 15-minütigen Anwendungsberatung finden wir gemeinsam die richtige Schwerlastrolle für Ihren Einsatzzweck.

— TENTE Experts Adrian Postavaru & Marius Janotta

Die Heavy-Duty-Familie im Überblick – standardisiert, modular und mit über 300 Variantenmöglichkeiten

Mit der Heavy-Duty-Familie bietet TENTE ein klar strukturiertes Schwerlastrollen-Programm für unterschiedliche Lastbereiche und Einsatzanforderungen. Von der Einrad-Lösung bis zur Doppelrolle für höchste Traglasten deckt die Familie verschiedene Anforderungen an Tragfähigkeit, Bauhöhe, Manövrierbarkeit und Untergrund gezielt ab.

Durch die Einführung von Kappa twin ist die Schwerlastfamilie nun vollständig. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht eine passgenaue Auswahl auf Basis realer Anwendungsanforderungen – mit unterschiedlichen Gehäusetypen, Radmaterialien und Funktionsvarianten. So entsteht eine Lösung, die technisch passt, wirtschaftlich sinnvoll ausgelegt ist und ohne unnötige Sonderkonstruktionen auskommt.

KI generiert

Vier Kriterien, die Ihnen helfen, die richtige Wahl zu treffen

Bauhöhe

Wie viel Platz steht unter der Anwendung zur Verfügung?

Traglast

Wie viel Last muss pro Rolle sicher aufgenommen werden?

Manövrierbarkeit & Feststellung

Muss die Last frei fahren, exakt positioniert und/oder sicher festgestellt werden?

Untergrund

Wie wichtig sind Bodenschonung, Rollwiderstand, Lärmentwicklung und Laufruhe?

In nur 15 Minuten zur passenden Schwerlastrolle

Ob Bauhöhe, Traglast oder Einsatzumgebung: Finden Sie schnell und unkompliziert die passende Schwerlastolle für Ihre Anwendung.

In einem 15-minütigen Anwendungscheck besprechen Sie Ihre Anforderungen direkt mit einem TENTE-Experten – schnell, konkret und praxisnah.

Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.
Bildergalerie überspringen

Kappa twin

Doppelrolle für Lasten bis 3.000 kg / Rolle

Kappa

Einradrolle für Lasten bis 1.200 kg / Rolle

Omikron

Einradrolle für Lasten bis 9.000 kg / Rolle

Omikron twin

Doppelrolle für Lasten bis 15.000 kg / Rolle