Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 75 mm
Aviana
Bestellnummer:
990066644
EAN:
4031582550368
Artikelnummer:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Aviana mit Zentral-, Totalfeststeller ist ein Rollenelement für Bordtrolleys und vereint eine präzise Lenkbewegung...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Aviana mit Zentral-, Totalfeststeller ist ein Rollenelement für Bordtrolleys und vereint eine präzise Lenkbewegung mit einer zuverlässigen Feststellfunktion. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, der eine sichere und eindeutig schaltbare Verbindung zum Trägersystem gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine leichtgängige, spielarme Drehbewegung um die Lenkachse ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt einen Laufbelag aus Vollgummi, spurlos, der einen ruhigen Lauf und eine schonende Bodenberührung sicherstellt. Der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 104,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
German Design Award
German Design Award
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Tragfähiges Gehäuse
Zwillingsrolle für hohe Tragfähigkeit bei geringer Bauhöhe
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Zertifizierte Flammenbeständigkeit
Zertifikat gemäß FAR / JAR 25.853
Geringes Gewicht
Extrem leichte Konstruktion