Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382525
Artikelnummer:
5986UAP150R36-32S30
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Linea clinic load ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für Krankenhausbette...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Linea clinic load ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für Krankenhausbetten, Krankenhäuser, mikroskopische Geräte, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter sowie OP-Tische. Der Zapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, ausgeführt, der eine zuverlässige Arretierung der Rolle ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten