Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Befestigungssystem erfordert, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager sowie einen gespritzt gefertigten Polyurethan-Lauffläche. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Die Integral twin ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Geräten wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Pflegebetten, Krankenhausbetten, OP-Robotern, OP-Tischen und Ultraschallgeräten.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
EAN
4031582554465
S4-Materialnummer
900000457
Hauptmerkmale
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
175 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,82 kg
Produktname
Integral twin
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
248 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
124 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Radfarbe
Grauweiß (RAL9002)
Handbedieneinheit
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Sehr stabile Konstruktion
Extrem stabile Konstruktion