Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Agila care mit Zentral-, Totalfeststeller ist ein Bauteil für Pflegebetten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken dient als Befestigungselement und ermöglicht die Bedienung der Feststellfunktion. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlager, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, ist auf einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig, montiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2476XSP125R26-28S45 D
EAN
4031582358063
S4-Materialnummer
990034559
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Gesamtbreite
67 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,02 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Gewindeposition im Zapfen
19 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
67 mm
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Der Adapter ist ein Zubehör für Lenkrollen, das speziell zur Erweiterung und Optimierung von Rollensystemen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Zubehörteil eine praktische Lösung für die Anpassung und Kompatibilität verschiedener Kastenkomponenten. Der Adapter ermöglicht eine flexible Verbindung zwischen unterschiedlichen Schnittstellen und trägt zur Verbesserung der Funktionalität und Vielseitigkeit von Lenkrollensystemen bei. Durch seine kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht ist das Zubehör ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Gewichtsoptimierung und Platzeffizienz erforderlich sind.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen, das eine präzise Steuerung und Bedienung ermöglicht. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet dieses leichte Komponente eine optimale Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das Zubehör ist speziell konzipiert, um eine ergonomische Bedienung zu gewährleisten und die Funktionalität von Lenkrollensystemen zu erweitern. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen sicherstellt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,06 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus. Mit einem Eigengewicht von nur 60 Gramm bietet der Schalthebel eine leichte und dennoch robuste Lösung für technische Anwendungen. Das Zubehör ist für den professionellen Einsatz konzipiert und erfüllt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Funktionalität in industriellen Umgebungen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,09 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise sowie sein geringes Eigengewicht aus. Die robuste Konstruktion des Schalthebels gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und lange Lebensdauer unter typischen Betriebsbedingungen. Das Zubehör ist ideal für Anwendungen, bei denen eine ergonomische Handhabung und sichere Schaltfunktionen erforderlich sind.

Zubehör
Lagerbuchse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Die Lagerbuchse ist ein Zubehör für Lenkrollen, das als Verschleißteil zur Wartung und Instandhaltung von Kastensystemen eingesetzt wird. Mit einem Gewicht von 0,04 kg handelt es sich um ein leichtes Komponententeil, das eine hohe Verschleißfestigkeit aufweist und zur Verlängerung der Lebensdauer von Lenkrollensystemen beiträgt. Die Lagerbuchse ermöglicht eine reibungsarme Rotation und reduziert Verschleiß an kritischen Schnittstellen. Dieses Zubehörteil ist ideal für den Austausch bei regelmäßiger Wartung und gewährleistet optimale Funktionalität der Lenkrollenmechanismen.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Zubehörteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht damit eine sichere Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Mit einem Gewicht von 0,05 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für verschiedene Anwendungen im Bereich der Lenkrollentechnik eignet. Die quadratische Bauform der Reduzierhülse gewährleistet eine stabile und formschlüssige Verbindung, wodurch eine zuverlässige Funktion der Lenkrolle sichergestellt wird.

Zubehör
Profilstange
Profilstahl 6kt-11x1000

Die Profilstange ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Verbindungselement zur Montage und Stabilisierung von Rollensystemen. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine sichere Befestigung von Lenkrollen an verschiedenen Konstruktionen und Rahmen. Die Profilstange zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise aus und bietet Ingenieuren eine zuverlässige Lösung für die Integration von Rollensystemen in industrielle Anwendungen. Das Zubehör ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und gewährleistet eine stabile Funktionalität über längere Betriebsdauern hinweg.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Bauteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten des Lenkrollensystems. Mit einem Gewicht von 0,04 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Gewichtsoptimierung erforderlich ist. Die quadratische Geometrie der Reduzierhülse gewährleistet eine präzise Passung und verhindert ein Verdrehen während des Betriebs. Dieses Zubehörteil ist eine zuverlässige Lösung für die Montage und Anpassung von Lenkrollensystemen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Agila care
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8

Die Lenkrolle Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller und eignet sich für Pflegebetten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime. Der Zapfen ist mit einem segment-arretierten Schaltnocken ausgestattet, der die Feststellfunktion zuverlässig steuert und die Rolle in der gewünschten Position fixiert. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und wird über eine zweireihige Kugelbahn gelagert, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen ruhigen und reibungsarmen Lauf gewährleistet. Die Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, sorgt für eine gute Bodenhaftung und die Ableitung elektrostatischer Ladungen, während der Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg