Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila care mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen konzipiert. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, der die Arretierung der Rolle zuverlässig steuert. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgeführt, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen ruhigen Lauf sicherstellt. Die Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, ist auf einem Rad aus Polyamid, elektrisch-leitfähig, montiert, wodurch elektrostatische Aufladungen abgeleitet werden. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582358179
S4-Materialnummer
990061545
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
188 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,12 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
240 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
120 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Der Adapter ist ein Zubehör für Lenkrollen, das speziell zur Erweiterung und Optimierung von Rollensystemen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Zubehörteil eine praktische Lösung für die Anpassung und Kompatibilität verschiedener Kastenkomponenten. Der Adapter ermöglicht eine flexible Verbindung zwischen unterschiedlichen Schnittstellen und trägt zur Verbesserung der Funktionalität und Vielseitigkeit von Lenkrollensystemen bei. Durch seine kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht ist das Zubehör ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Gewichtsoptimierung und Platzeffizienz erforderlich sind.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen, das eine präzise Steuerung und Bedienung ermöglicht. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet dieses leichte Komponente eine optimale Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das Zubehör ist speziell konzipiert, um eine ergonomische Bedienung zu gewährleisten und die Funktionalität von Lenkrollensystemen zu erweitern. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen sicherstellt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,06 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus. Mit einem Eigengewicht von nur 60 Gramm bietet der Schalthebel eine leichte und dennoch robuste Lösung für technische Anwendungen. Das Zubehör ist für den professionellen Einsatz konzipiert und erfüllt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Funktionalität in industriellen Umgebungen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,09 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise sowie sein geringes Eigengewicht aus. Die robuste Konstruktion des Schalthebels gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und lange Lebensdauer unter typischen Betriebsbedingungen. Das Zubehör ist ideal für Anwendungen, bei denen eine ergonomische Handhabung und sichere Schaltfunktionen erforderlich sind.

Zubehör
Lagerbuchse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Die Lagerbuchse ist ein Zubehör für Lenkrollen, das als Verschleißteil zur Wartung und Instandhaltung von Kastensystemen eingesetzt wird. Mit einem Gewicht von 0,04 kg handelt es sich um ein leichtes Komponententeil, das eine hohe Verschleißfestigkeit aufweist und zur Verlängerung der Lebensdauer von Lenkrollensystemen beiträgt. Die Lagerbuchse ermöglicht eine reibungsarme Rotation und reduziert Verschleiß an kritischen Schnittstellen. Dieses Zubehörteil ist ideal für den Austausch bei regelmäßiger Wartung und gewährleistet optimale Funktionalität der Lenkrollenmechanismen.

Zubehör
Profilstange
Profilstahl 6kt-11x1000

Die Profilstange ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Verbindungselement zur Montage und Stabilisierung von Rollensystemen. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine sichere Befestigung von Lenkrollen an verschiedenen Konstruktionen und Rahmen. Die Profilstange zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise aus und bietet Ingenieuren eine zuverlässige Lösung für die Integration von Rollensystemen in industrielle Anwendungen. Das Zubehör ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und gewährleistet eine stabile Funktionalität über längere Betriebsdauern hinweg.