Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Linea clinic
Bestellnummer:
990066118
Artikelnummer:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Linea clinic ist als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller konzipiert und eignet sich für den m...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_clinic_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- Solutions_for_medical_beds_DE.pdf
Die Lenkrolle Linea clinic ist als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller konzipiert und eignet sich für den mobilen Einsatz in medizinischen und pflegerischen Umgebungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschall- und Beatmungsgeräten sowie in Alten- und Pflegeheimen. Der Zapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgeführt und ermöglicht die Anbindung an die Trägerkonstruktion sowie die Betätigung der Feststellfunktion. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, weist eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan auf und verfügt über einen Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 130 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt je Rad 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt