Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila twin
Bestellnummer:
990006781
EAN:
4031582341072
Artikelnummer:
2977DYK075P50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & M...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine stabile und flächige Montage am Trägersystem ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und nimmt ein Kugelbahn, zweireihig, als Drehlager auf, das eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, dessen Laufbahn für ruhigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig, und die Radkörper sind aus Stahlblech gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke