Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche in der Speisewagen- und Mahlzeitenauslieferung, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungs- und Brandschutztechnik, im Maschinenbau sowie im Transportequipment entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der jeweiligen Konstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem rostfreiem Stahl und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung des Rades ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Rollenlager aus rostfreiem Material ausgeführt, während der Laufbelag aus spurlos vulkanisierten Elastikreifen besteht, die einen ruhigen Lauf und einen geringen Bodenabdruck gewährleisten. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
S4-Materialnummer
990035541
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,96 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
46 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
46 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager, Rostfrei
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Polyamid-Radkörper und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet, während das rostfreie Rollenlager für langlebige Funktion sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit erreicht 800 kg. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.

200 mm
240 mm
400 kg
Regulärer Preis: 181,20 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
400 kg
Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik sowie in der Brandbekämpfungstechnik, dem Brandschutz, dem Maschinenbau und bei Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und bietet damit optimalen Schutz vor Korrosion und mechanischen Belastungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem rostfreien Rollenlager sowie einem vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen ausgestattet, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 400 kg beträgt, was eine zuverlässige und sichere Verwendung in verschiedensten industriellen und gewerblichen Umgebungen gewährleistet.

200 mm
240 mm
400 kg
Regulärer Preis: 30,40 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
400 kg