Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Zeta stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus schwerem Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem wartungsarmen Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Lasten.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
8677TOO160P63
EAN
4031582313727
S4-Materialnummer
990830191
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
3,08 kg
Produktname
Zeta stainless
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
74 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
74 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
322 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
161 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Die Zeta stainless Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm weist einen Radkörper aus schwerem Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Die Zeta stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm weist einen Radkörper aus schwerem Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist und ein wartungsarmes Gleitlager zum Einsatz kommt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Die Zeta stainless ist eine Bockrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und verfügt über ein Gleitlager als Lagersystem. Der Radkörper und die Lauffläche sind aus Polyamid in schwerer Ausführung gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm. Hinsichtlich der Tragfähigkeit erreicht die Zeta stainless eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Transportszenarien gewährleistet werden.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg