Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besitzt einen Stahlblechkörper und eine Lauffläche aus schwarzem, elektrisch-leitfähigem Vollgummi, gelagert in einem hochwertigen Rollenlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 270 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich ideal für vielfältige industrielle Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie elektronische Systeme und Reinraumtechnik.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
S4-Materialnummer
990028780
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
135 kg
Statische Tragfähigkeit
270 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,58 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
60 mm
Schwenkradius
167 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine robuste und zuverlässige Lösung für vielfältige Transportaufgaben bietet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und gewährleistet damit eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine gleichmäßige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus vollgummiertem, schwarzem Material mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, das eine sichere Handhabung in sensiblen Umgebungen gewährleistet. Der Radkörper ist aus Stahlblech gefertigt und trägt zur Gesamtstabilität der Konstruktion bei. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm und ermöglicht eine optimale Integration in verschiedene Transportgeräte. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 270 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 135 kg beträgt. Die Alpha eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg