Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich durch ihre robuste Edelstahlausführung für anspruchsvolle Einsatzbereiche eignet. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Rostfreiem Stahl, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn für die Schwenklagerung ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über ein Gleitlager und einen Laufbelag aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich besonders für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie für professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
7477PJO125P30-13
EAN
4031582350357
S4-Materialnummer
990036332
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
160 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,77 kg
Produktname
Agila stainless
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
262 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
131 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
Handbedieneinheit
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P30-13

Die Agila stainless Lenkrolle verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg