Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 360 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3477PJP125P62 65A
EAN
4031582409734
S4 Materialnummer
990061826
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
180 kg
Statische Tragfähigkeit
360 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,14 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
65 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Elastikreifen in schwarz, vulkanisiert, der auf einem Polyamid-Körper montiert ist. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Befestigung erfolgt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 500 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige und langlebige Anwendung in mobilen Lagersystemen und Transportlösungen.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 360 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

125 mm
155 mm
180 kg
Regulärer Preis: 29,35 €
Netto / Pro Stück
125 mm
155 mm
180 kg