Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für einen breiten Einsatzbereich, unter anderem im Automobil-OEM, bei Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in elektronischen Systemen und der Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie an Werkbänken. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist als Gleitlager ausgeführt. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper, der aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3477UOH100P62
EAN
4031582306019
S4-Materialnummer
990001413
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,93 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
123 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
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
Alpha
3470UOH100P62

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.

100 mm
128 mm
200 kg
Regulärer Preis: 35,80 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
200 kg
Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Alpha
3478UOH100P62

Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über einen Radbody aus Polyamid, dessen Lauffläche identisch mit dem Radbody beschaffen ist. Als Lagerungskomponente kommt ein Gleitlager zum Einsatz, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.

100 mm
128 mm
200 kg
Regulärer Preis: 24,40 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
200 kg