Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und verfügt über Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen und Stabilität. Das Rad hat einen Durchmesser von 300 mm und ist mit einem gegossenen Polyurethan-Lauffläche kombiniert mit einem Gusseisen-Radkörper ausgeführt. Die Präzisionskugellager ermöglichen eine präzise und wartungsarme Rotation. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 1200 kg und bei 4 km/h 1440 kg. Diese robuste Konstruktion macht die Kappa load ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9651FTP300P63 CL67
EAN
4031582314540
S4-Materialnummer
990830294
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
110 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1440 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1200 kg
Statische Tragfähigkeit
2400 kg
Bauhöhe
355 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
15,08 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
445 mm
Ausladung
70 mm
Schwenkradius
222,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
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
Richtungsfeststeller
Directional lock 9651/9681

Der Richtungsfeststeller ist ein Zubehör für Lenkrollen, das ein Gewicht von 0,28 kg aufweist und zur Fixierung der Rollenrichtung konzipiert ist. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht es, die Bewegungsrichtung von Lenkrollen zu sperren und damit ungewollte Richtungswechsel zu verhindern. Das Produkt eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine stabile Positionierung und Richtungskontrolle erforderlich ist. Mit seiner kompakten Bauweise und dem geringen Gewicht lässt sich der Richtungsfeststeller einfach an bestehenden Rollensystemen montieren und bietet eine zuverlässige Lösung für die Stabilisierung von mobilen Systemen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 300 mm
Lenkrolle 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung und optimale Lastverteilung gewährleisten. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und ist mit einem gegossenen Polyurethanbelag kombiniert, der auf einem Gusseisenkörper montiert ist. Die Radlagerung erfolgt durch hochwertige Präzisionskugellager, die eine lange Lebensdauer und gleichmäßige Bewegungsabläufe sicherstellen. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 1200 kg und bei 4 km/h werden 1440 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller in vorlaufender Ausführung, die mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für die Schwenkbewegung versehen, was eine zuverlässige und präzise Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 300 mm auf und verfügt über ein Laufflächenmaterial aus gegossenem Polyurethan, das auf einem Gusseisen-Körper montiert ist. Die Radlagerung erfolgt durch Präzisionskugellager, die eine hohe Laufruhe und Langlebigkeit sicherstellen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 1200 kg und bei 4 km/h 1440 kg. Diese robuste Konstruktion macht die Kappa load ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg