Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion des Fahrzeugs gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist mit einem Axialrillen- und Kegelrollenlager ausgestattet, das eine präzise, leichtgängige Schwenkbewegung auch unter hohen Belastungen ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Präzisionskugellager versehen, während die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und der Radkörper aus Aluminium gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2000 kg, wobei die dynamische Tragfähigkeit mit 800 kg bis 1000 kg angegeben wird, und zwar bei Geschwindigkeiten von 6 km/h beziehungsweise 4 km/h. Einsatzbereiche sind unter anderem die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9651ITP250P63 CL67
EAN
4031582314601
S4-Materialnummer
990830357
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
110 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
800 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Bauhöhe
305 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
6,1 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
375 mm
Ausladung
61 mm
Schwenkradius
187,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
55 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
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
Richtungsfeststeller
Directional lock 9651/9681

Der Richtungsfeststeller ist ein Zubehör für Lenkrollen, das ein Gewicht von 0,28 kg aufweist und zur Fixierung der Rollenrichtung konzipiert ist. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht es, die Bewegungsrichtung von Lenkrollen zu sperren und damit ungewollte Richtungswechsel zu verhindern. Das Produkt eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine stabile Positionierung und Richtungskontrolle erforderlich ist. Mit seiner kompakten Bauweise und dem geringen Gewicht lässt sich der Richtungsfeststeller einfach an bestehenden Rollensystemen montieren und bietet eine zuverlässige Lösung für die Stabilisierung von mobilen Systemen.

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø250

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente, die zur Schutzoptimierung von Laufrädern konzipiert wurde. Dieses Accessoire bietet umfassenden Schutz für die Fußplatte und kritische Bereiche des Laufradsystems und verhindert dabei Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen, Verschleiß und Umwelteinflüsse. Mit einem Gewicht von 0 kg trägt der Fußschutz nicht zu einer nennenswerten Gewichtszunahme des Gesamtsystems bei und ermöglicht somit eine optimale Gewichtsverteilung. Die Installation erfolgt werkzeuglos und ermöglicht eine schnelle Montage ohne Beeinträchtigung der Laufradfunktionalität. Das Zubehör ist für den Einsatz in verschiedenen industriellen und kommerziellen Umgebungen geeignet und gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer des Laufradsystems.

Rad 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche von 50 mm Breite. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2200 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 1100 kg bei 6 km/h oder 1320 kg bei 4 km/h, was eine hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungsszenarien bietet.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 250 mm
Lenkrolle 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenen Anwendungen einsetzen lässt. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung und optimale Lastverteilung gewährleisten. Das Rad weist einen Durchmesser von 250 mm auf und verfügt über einen Aluminiumkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche, die durch Präzisionskugellager gelagert wird und somit eine hohe Verschleißfestigkeit und Laufruhe bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 800 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 1000 kg. Die Kappa load eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und formschlüssige Montage an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und ist mit einem Axialrillen- und Kegelrollenlager ausgestattet, das die Drehbewegung der Lenkrolle präzise führt und hohe axiale sowie radiale Kräfte sicher aufnimmt. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 250 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, verfügt über eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Aluminium. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit im Bereich von 800 kg bei 6 km/h bis 1000 kg bei 4 km/h angegeben ist.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg