Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für vielfältige Anwendungen in medizinischen Einrichtungen, Reinigungssystemen und industriellen Transportlösungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
S4-Materialnummer
990038168
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
59 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
137 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,5 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Schlank
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
196 mm
Ausladung
36 mm
Schwenkradius
98 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Verdrehgesicherte Befestigung
Verdrehsicherung für Rollen mit Richtungsfeststeller
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Die Levina ist eine Lenkrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen in medizinischen und gewerblichen Bereichen entwickelt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbarkeit und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager, das eine reibungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Balance zwischen Langlebigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 137 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklagersystem, das eine präzise Lenkbarkeit und hohe Wendigkeit ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine gute Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 137 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Die Levina eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im medizinischen und gewerblichen Bereich, einschließlich Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Displays, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg