Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Mono ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für Nachttische, Medianmöbel, Möbel in Alten- und Pflegeheimen sowie Pflegewagen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und formschlüssige Verbindung mit dem Möbel- oder Gerätekorpus ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift gelagert, der eine leichtgängige Rotation der Rolle um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 80 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das einen ruhigen Lauf unterstützt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 104 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 140 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 70 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
EAN
4031582308440
S4-Materialnummer
990073803
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
0 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Bauhöhe
104 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,13 kg
Produktname
Mono
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Weißaluminium (RAL9006)
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
0 mm
Störkreis
210 mm
Ausladung
34 mm
Schwenkradius
105 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
90 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
24 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
24 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Lenkrolle 80 mm
Lenkrolle 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 RAL9006

Die Lenkrolle Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 104 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Mediamöbeln, in Alten- und Pflegeheimen sowie an Pflegewagen.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg