Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea low height
Bestellnummer:
990770583
EAN:
4031582373059
Artikelnummer:
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea low height ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Anschraubloch befestigt wird und sich durch ihre kompa...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Linea low height ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Anschraubloch befestigt wird und sich durch ihre kompakte Bauweise auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über einen Laufbelag aus gespritzetem Polyurethan, der auf einem Polyamidkörper montiert ist. Das Rad selbst ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, das eine hohe Laufruhe und Langlebigkeit sicherstellt. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 78 mm, was eine niedrige Bauhöhe ermöglicht und besonders für Anwendungen mit Platzbeschränkungen geeignet ist. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 90 kg beträgt. Diese Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in medizinischen und pflegerischen Bereichen, insbesondere bei Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Möbeln, in Krankenhäusern, bei Medikamentenwagen, in Alten- und Pflegeheimen, bei Pflegewagen, Patientenliftern, Duschstühlen, Behandlungsstühlen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Besondere Merkmale