Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine wartungsarme und gleichmäßige Bewegung ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 90 kg beträgt. Die Linea light eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen und Beatmungsgeräte sowie für Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime. Darüber hinaus findet die Rolle Verwendung in Nachttischen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Speisewagen, Computern auf Rädern, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, Ultraschallgeräten, Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
90 kg
Statische Tragfähigkeit
180 kg
Bauhöhe
75,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
162 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
81 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv