Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Stylea
Bestellnummer:
990074553
EAN:
4031582311198
Artikelnummer:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Stylea mit Radfeststeller ist ein Möbelrollen-Bauteil für den flexiblen Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbe...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Die Lenkrolle Stylea mit Radfeststeller ist ein Möbelrollen-Bauteil für den flexiblen Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, wodurch die Rolle form- und bündig in der Möbelunterseite montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift mit dem Schwenklager verbunden, sodass sich die Rolle frei um die vertikale Achse bewegen kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, der ebenfalls aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen