Lenkrolle mit Radfeststeller 35 mm
Stylea
Bestellnummer:
990770069
EAN:
4031582356779
Artikelnummer:
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Stylea mit Radfeststeller ist ein kompaktes Rollenbauteil für die flexible Bewegung leichter Möbel in den Anwendun...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Die Lenkrolle Stylea mit Radfeststeller ist ein kompaktes Rollenbauteil für die flexible Bewegung leichter Möbel in den Anwendungsbereichen Nachttische, Möbel, Medienmöbel und Büromöbel. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine verdeckte und formschlüssige Montage im Möbelkorpus ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbar gelagerten Stift ausgestattet, der eine freie Schwenkbewegung der Rolle um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 35 mm und ist als Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt, wodurch eine reibungsarme und präzise Laufbewegung erzielt wird. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, sodass ein einheitlicher Werkstoffaufbau vorliegt. Der Radkörper selbst ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 33 mm, wodurch sie sich auch für Möbel mit geringer Bodenfreiheit eignet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen