Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine zuverlässige Bewegungsfreiheit in alle Richtungen ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine stabile und wartungsarme Lagerung gewährleistet. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist, was eine sichere Ableitung von statischen Aufladungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 77 mm. Die Stylea ist für eine statische Tragfähigkeit von 100 kg ausgelegt und verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo eine zuverlässige Mobilität und sichere Bremsenfunktion erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
S4-Materialnummer
990078129
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
77 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,13 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN 12529 – Rollen für Bürostühle
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
20 mm
Störkreis
124 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
62 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen