Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 65 mm
Stylea
Bestellnummer:
990078572
EAN:
4031582341140
Artikelnummer:
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund befestigt wird. Das Gehäuse ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund befestigt wird. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein drehbares Scharnier in Form eines Stifts, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi mit elektrischer Leitfähigkeit, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist, was eine sichere Ableitung statischer Aufladungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Stylea eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle und bietet damit eine vielseitige Lösung für verschiedenste Möbelanwendungen.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung