Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund befestigt wird. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Die lastabhängige Bremse sorgt für Sicherheit und Stabilität bei stillstehendem Möbel. Die Stylea eignet sich ideal für verschiedene Möbelanwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo eine zuverlässige und sichere Mobilität erforderlich ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
S4-Materialnummer
990078108
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,13 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN 12529 – Rollen für Bürostühle
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
27 mm
Störkreis
106 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
53 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
65 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein drehbares Schwenklager mit Stift, das eine präzise Bewegungsführung und hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine gleichmäßige Rotation und lange Lebensdauer sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Die Stylea eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg