Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 65 mm
Stylea
Bestellnummer:
990075210
EAN:
4031582311006
Artikelnummer:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die für Nachttische, Möbel, Medienmöbel, Büromöbel und Bürostühle konzi...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die für Nachttische, Möbel, Medienmöbel, Büromöbel und Bürostühle konzipiert ist. Als Befestigung dient ein Stift mit Klemmring und Bund, der die Rolle sicher im Möbelstück fixiert und eine zuverlässige Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift ausgestattet, sodass die Rolle frei um die vertikale Achse schwenken kann und sich flexibel an die Bewegungsrichtung anpasst. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 65 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt, was eine leichtgängige und gleichmäßige Drehbewegung gewährleistet. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi sorgt für eine geräuscharme Fahrt und einen guten Bodenkontakt, während das Radgehäuse aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm, wodurch sie sich für Anwendungen mit begrenzter Einbauhöhe eignet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen