Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Medienmöbeln, Büromöbeln und Bürostühlen konzipiert ist. Der Befestigungsteil ist als Stift mit Klemmring und Bund ausgeführt, der in die entsprechende Bohrung des Möbelstücks eingesetzt wird, wobei der Klemmring einen sicheren Halt im Montageloch gewährleistet und der Bund die axiale Position begrenzt. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist über einen drehbar gelagerten Stift mit dem Befestigungsteil verbunden, sodass sich die Rolle frei um die Hochachse lenken lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist in einem Gleitlager mit Distanzrohr gelagert. Der Laufbelag besteht aus demselben Material wie der Radkörper, der aus elektrisch leitfähigem Polypropylen gefertigt ist, wodurch elektrostatische Aufladungen abgeleitet werden können. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 mm. Die statische Belastbarkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Belastbarkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
EAN
4031582341249
S4-Materialnummer
990075213
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
61 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,1 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN 12529 – Rollen für Bürostühle
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
38 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere Montage an verschiedenen Möbeltypen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und verfügt über ein drehbares Stiftlager als Schwenklager, das eine präzise Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation ohne zusätzliche Wartung ermöglicht. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus identischem Material, nämlich aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen, was eine gleichmäßige Verschleißcharakteristik und optimale Oberflächeneigenschaften bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige und wartungsarme Mobilität erforderlich ist.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg