Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad ist aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt und mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi versehen, wobei ein Gleitlager mit Distanzrohr für die Lagerung sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 61 mm. Die Rolle weist eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 80 kg auf.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
EAN
4031582342055
S4-Materialnummer
990078141
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
61 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,11 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Housing
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Material
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
45 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 50 mm
Lenkrolle 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11x20 DOM45

Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 61 mm. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wobei die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen gewährleisten.

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm