Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die für Nachttische, Möbel, Medianmöbel, Büromöbel und Bürostühle konzipiert ist. Der Befestigungsteil der Rolle ist als Stift mit Klemmring und Bund ausgeführt, der eine sichere und formschlüssige Montage im Möbelbau ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, sodass sich die Rolle frei um die eigene Achse bewegen kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der elektrisch leitfähig ist, während der Radkörper aus Polypropylen, ebenfalls elektrisch leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 61 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
EAN
4031582341959
S4-Materialnummer
990075214
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
61 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,11 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN 12529 – Rollen für Bürostühle
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
38 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, wodurch eine präzise Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 Millimetern auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und lange Lebensdauer sichert. Die Lauffläche besteht aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, der optimale Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 Millimeter. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 Kilogramm, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde 40 Kilogramm beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet durch ihre elektrisch-leitfähigen Komponenten zusätzliche Sicherheit in sensiblen Umgebungen.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg