Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Lumina
Bestellnummer:
990073825
EAN:
4031582340556
Artikelnummer:
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Lackierte Oberfläche
Die Lenkrolle Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostü...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle konzipiert ist und sich insbesondere für Anwendungen eignet, in denen ein kontrolliertes Lenk- und Bremsverhalten gefordert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund, der die Rolle sicher im Möbelstück fixiert. Das Gehäuse besitzt eine Schwenklagerung in Form eines drehbaren Stifts und besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Der Laufflächenwerkstoff ist identisch mit dem Radkörper, der aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 59 mm. Angaben zur Tragfähigkeit sind in den vorliegenden Produktdaten nicht enthalten und müssen daher beim Hersteller angefragt werden.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen