Lenkrolle 80 mm
Mono
Bestellnummer:
990075191
EAN:
4031582317114
Artikelnummer:
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Mono Lenkrolle ist eine spezialisierte Transportrolle, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich d...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
Die Mono Lenkrolle ist eine spezialisierte Transportrolle, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine präzise Lenkbewegung und optimale Manövrierbarkeit ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 80 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das für zuverlässige und wartungsarme Funktion sorgt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 104 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 140 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 70 kg beträgt. Die Mono Lenkrolle eignet sich hervorragend für Nachttische, Mediamöbel, Alten- und Pflegeheime sowie Pflegewagen und bietet damit eine zuverlässige Lösung für mobile Möbel und medizinische Geräte im Gesundheitswesen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel