Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerelement, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 Millimetern und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Manövrierbarkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 123 Millimeter, was eine präzise Planung bei der Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde, wodurch die Rolle für mittelschwere bis schwere Lasten geeignet ist. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen. Durch ihre robuste Konstruktion und die zuverlässige Lagertechnik bietet diese Lenkrolle eine langlebige Lösung für anspruchsvolle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495232
S4-Materialnummer
990800112
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
131 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
250 kg
Bauhöhe
123 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
5,56 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
92 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
92 mm
Plattenlänge
112 mm
Plattenbreite
112 mm
Gehäuse
Dom Durchmesser
104 mm
Störkreis
162 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
81 mm
Rad
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe