Lenkrolle 75 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990800105
EAN:
4031582495201
Artikelnummer:
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickel...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz in Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie AMR-Systemen eignet. Die Rolle verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerelement, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 Millimetern und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bei verschiedenen Bodenbelägen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 120 Millimeter, was eine kompakte Bauweise mit ausreichend Platz für die mechanischen Komponenten ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde, wodurch die Rolle für mittelschwere bis schwere Lasten ausgelegt ist. Diese technischen Spezifikationen machen die Footmaster Lenkrolle zu einer zuverlässigen Lösung für professionelle Anwendungen, bei denen Präzision, Haltbarkeit und konstante Leistung erforderlich sind.