Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz im Maschinenbau, in Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie AMR-Systemen eignet. Die Rolle verfügt über ein robustes Lagerungssystem mit einer unbearbeiteten Nabe, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Laufwerk ist mit einem Doppelflansch mit Laufringen ausgestattet, welcher eine optimale Spurführung und Stabilität während des Betriebs bietet und eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 Millimetern auf und ist damit kompakt dimensioniert für flexible Einsatzmöglichkeiten. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 115 Millimeter, was eine platzsparende Integration in verschiedenste Transportgeräte und Maschinen ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit dieser Lenkrolle liegt bei 200 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde, wodurch sie auch für schwere Lasten und intensive Nutzung ausgelegt ist und eine sichere sowie zuverlässige Performance in anspruchsvollen Industrieumgebungen garantiert.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
90 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
200 kg
Bauhöhe
115 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,06 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
10,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
64 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
78 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
64 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
78 mm
Plattenlänge
100 mm
Plattenbreite
100 mm
Gehäuse
Dom Durchmesser
72 mm
Störkreis
150 mm
Ausladung
35 mm
Schwenkradius
75 mm
Rad
Material der Lauffläche
Doppelflansch mit Laufringen
Breite der Lauffläche
23 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
23 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe