Lenkrolle 75 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990800207
EAN:
4031582496567
Artikelnummer:
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipier...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerelement, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 Millimetern auf und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 123 Millimeter, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig ausreichendem Platzangebot für die mechanischen Komponenten ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde, wodurch die Rolle für mittelschwere bis schwere Lasten geeignet ist. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in verschiedenen Branchen und Bereichen, insbesondere im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und die präzise Verarbeitung der unbearbeiteten Nabe bietet diese Lenkrolle eine zuverlässige Lösung für mobile Anwendungen, bei denen Qualität und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.