Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Agila stainless Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
S4-Materialnummer
990036679
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,26 kg
Produktname
Agila stainless
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
6,3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
43 mm
Störkreis
123 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
61,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie in professionellen Reinigungswagen konzipiert wurde. Als Befestigung dient eine Quadratische Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Unterseite des jeweiligen Wagens oder Geräts ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Rostfreiem Stahl, mittel, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die ein leichtgängiges, präzises Schwenken der Rolle über 360 Grad gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager versehen, das eine zuverlässige Drehbewegung sicherstellt. Die Lauffläche ist aus Thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h.

75 mm
100 mm
75 kg
Regulärer Preis: 80,10 €
Netto / Pro Stück
75 mm
100 mm
75 kg