Lenkrolle 75 mm
Linea low height
Bestellnummer:
990770580
EAN:
4031582370775
Artikelnummer:
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea low height ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die speziell für medizinische und industrielle Anwendunge...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Linea low height ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die speziell für medizinische und industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über einen Radkörper aus Polyamid sowie einen gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Lauffläche, die mit einem Präzisionskugellager gelagert ist. Diese Kombination gewährleistet eine hohe Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 78 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 90 kg beträgt. Die Linea low height eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungen im Gesundheitswesen und in medizinischen Einrichtungen, einschließlich Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Patientenlifter, Duschstühle, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
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
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Tragfähiges Gehäuse
Zwillingsrolle für hohe Tragfähigkeit bei geringer Bauhöhe
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv