Lenkrolle 75 mm
Linea light
Bestellnummer:
990770563
EAN:
4031582399073
Artikelnummer:
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem und verfügt über ein Gehäuse aus Polya...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem drehbaren Stift als Schwenklager. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan besteht und der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 75,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 90 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen im medizinischen und gewerblichen Bereich, einschließlich Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Besondere Merkmale