Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10, die speziell für die Befestigung an Möbeln konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise und zuverlässige Bewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine sanfte und wartungsarme Rotation gewährleistet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt, während die Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan besteht, das eine optimale Haftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 88 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Die Lumina eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
EAN
4031582310634
S4-Materialnummer
990074379
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
65 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
88 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,28 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Farbe
Weißaluminium (RAL9006)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
45 mm
Störkreis
146 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
73 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
10 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Weißaluminium (RAL9006)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

Die Lenkrolle Lumina mit Radfeststeller ist ein robustes Möbelrollen-Bauteil für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und formschlüssige Montage am Möbelkorpus ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift gelagert, sodass die Rolle eine freie Schwenkbewegung um 360 Grad ausführen kann. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine reibungsarme Drehung gewährleistet. Die Lauffläche ist aus gespritztem Polyurethan gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 88 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg