Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Anika ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 55 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lauffläche ist aus gespritzetem Polyurethan gefertigt, das eine hohe Verschleißfestigkeit und gute Bodenschonung bietet, während der Radkörper aus Polyamid besteht und damit eine optimale Stabilität und Langlebigkeit sichert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 57 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Alten- und Pflegeheimen sowie Büromöbeln geeignet, wo eine zuverlässige Mobilität und Manövrierbarkeit erforderlich ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UAI055L51-10
EAN
4031582406351
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
37 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
57 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,07 kg
Produktname
Anika
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
18 mm
Störkreis
94 mm
Schwenkradius
47 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
55 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
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
Lenkrolle mit Radfeststeller 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Die Anika ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montageanforderungen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 55 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und gute Bodenschonung bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 57 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Anika eignet sich hervorragend für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Alten- und Pflegeheimen sowie Büromöbeln und bietet damit eine zuverlässige Lösung für mobile Möbelausstattungen im medizinischen und gewerblichen Bereich.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg