Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Der Radboden und die Lauffläche bestehen aus identischem Material wie der Radkörper, nämlich aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen, was eine gleichmäßige Verschleißcharakteristik und optimale Oberflächeneigenschaften sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm, was eine kompakte Bauweise für verschiedenste Möbelanwendungen ermöglicht. Die Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch sie sich für moderate bis mittelschwere Lasten in mobilen Möbelanwendungen eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
AA20YOI050L51-8 9011/9011
EAN
4031582341126
S4-Materialnummer
990074226
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,08 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
0 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
7 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
7 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Montageplatte
P10-40x17 / 8

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit U-Platte befestigt. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Gewicht des Zubehörs beträgt 0,04 kg. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Dieses Zubehör eignet sich ideal für die sichere und stabile Montage von Lenkrollen in verschiedenen Anwendungen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x17 / 8

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über einen Bundstift mit L-Platte als Befestigungssystem. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und ermöglicht eine dynamische Belastung von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die robuste Konstruktion macht diese Montageplatte ideal für verschiedene Anwendungen im industriellen Bereich.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x25 / 8

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit L-Platte befestigt. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 25 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und ermöglicht eine dynamische Belastung von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die robuste Konstruktion macht die Montageplatte zu einer zuverlässigen Komponente für die sichere Befestigung von Lenkrollen in verschiedenen Anwendungen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Schaft
R10-8x28 / 8

Das Zubehör Schaft ist ein Gewindebolzen mit einer Gesamthöhe von 3,5 mm und einem Gewicht von 0,02 kg. Dieses Accessoire für Lenkrollen bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Der Schaft ist optimal für die sichere Befestigung und Montage an Lenkrollensystemen konzipiert und erfüllt alle erforderlichen technischen Anforderungen für den industriellen Einsatz.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Zubehör
Socket
R21-13X26/8

Das Socket-Zubehör ist eine Zink-Druckguss-Hülse mit einer Gesamthöhe von 2 mm und einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 13 mm. Das Zubehör verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 160 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich ideal für den Einsatz an Lenkrollen eignet.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

Die Lenkrolle mit Radfeststeller Lumina ist für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Medienmöbeln und Büromöbeln konzipiert und vereint eine robuste Konstruktion mit einer zuverlässigen Befestigungstechnik. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und formschlüssige Montage am Möbelkorpus ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Polypropylen gefertigt und mit einem drehbaren Stift ausgestattet, der eine uneingeschränkte Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager inklusive Distanzrohr ausgestattet, wodurch eine reibungsarme und gleichmäßige Lagerung sichergestellt wird. Der Radkörper besteht aus elektrisch leitfähigem Polypropylen, während die Lauffläche aus demselben Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm, wodurch sie sich auch für flache Möbelkonstruktionen eignet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg