Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und stabile Montage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, wodurch eine präzise Lenkbewegung ermöglicht wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige Rotation ohne zusätzliche Wartung sicherstellt. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, welcher eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad selbst besteht aus Polypropylen und kombiniert damit Leichtigkeit mit ausreichender Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 54 mm, was eine kompakte Bauweise für verschiedene Möbelanwendungen ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina ist ideal für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln geeignet und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317466
S4-Materialnummer
990071606
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
54 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,11 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
0 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
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
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Lumina
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, was eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 54 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht. Die Lumina ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 40 kg bewältigen. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo eine zuverlässige Mobilität und Bremsenfunktion erforderlich sind.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg