Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Bewegungsführung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige Mobilität und Manövrierbarkeit erforderlich ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
A520PJI050L51-8 9011/7042
EAN
4031582317329
S4-Materialnummer
990073407
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,06 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
0 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
10 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Montageplatte
P10-40x17 / 8

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit U-Platte befestigt. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Gewicht des Zubehörs beträgt 0,04 kg. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Dieses Zubehör eignet sich ideal für die sichere und stabile Montage von Lenkrollen in verschiedenen Anwendungen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x17 / 8

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über einen Bundstift mit L-Platte als Befestigungssystem. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und ermöglicht eine dynamische Belastung von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die robuste Konstruktion macht diese Montageplatte ideal für verschiedene Anwendungen im industriellen Bereich.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x25 / 8

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit L-Platte befestigt. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 25 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und ermöglicht eine dynamische Belastung von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die robuste Konstruktion macht die Montageplatte zu einer zuverlässigen Komponente für die sichere Befestigung von Lenkrollen in verschiedenen Anwendungen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Schaft
R10-8x28 / 8

Das Zubehör Schaft ist ein Gewindebolzen mit einer Gesamthöhe von 3,5 mm und einem Gewicht von 0,02 kg. Dieses Accessoire für Lenkrollen bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Der Schaft ist optimal für die sichere Befestigung und Montage an Lenkrollensystemen konzipiert und erfüllt alle erforderlichen technischen Anforderungen für den industriellen Einsatz.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Zubehör
Socket
R21-13X26/8

Das Socket-Zubehör ist eine Zink-Druckguss-Hülse mit einer Gesamthöhe von 2 mm und einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 13 mm. Das Zubehör verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 160 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich ideal für den Einsatz an Lenkrollen eignet.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lumina
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

Die Lenkrolle mit Radfeststeller Lumina ist ein Rollenelement für Nachttische, Möbel, Medienmöbel und Büromöbel und eignet sich damit für den vielseitigen Einsatz in Wohn- und Arbeitsbereichen. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine verdeckte, werkzeugfreie Montage am Möbelkorpus ermöglicht und eine saubere Optik der Unterseite gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgeführt, sodass sich die Rolle um die vertikale Achse frei ausrichten lässt. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine leichtgängige Drehbewegung sicherstellt. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi sorgt für eine geräuscharme Bewegung und einen guten Bodenschutz, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg