Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die sich mit Standardschrauben beliebiger Länge montieren lässt und dadurch maximale Flexibilität bei der Installation bietet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in mittlerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen sowie einen Laufflächen-Belag aus thermoplastischem Gummi, der eine ausgezeichnete Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila stainless eignet sich besonders für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie für professionelle Reinigungswagen, wo Hygiene, Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Mobilität erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
S4-Materialnummer
990036671
Hauptmerkmale
CO2-Emissionen (Scope 3)
0.57
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,15 kg
Produktname
Agila stainless
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
98 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
49 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
Handbedieneinheit
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die sich für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen eignet. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei die Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Rostfreier Stahl, mittel, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi und einen Radkörper aus Polypropylen; die Lagerung erfolgt als Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg