Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila twin Lenkrolle ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 140 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Agila twin
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
106 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
53 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen sowie einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 140 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen sowie einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 140 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg